製品の公開
ARDEX DG1™ One-Component Grout
ARDEX

ARDEX DG1™ One-Component Grout

Google翻訳”,

主な特徴

  • すぐに使用可能。水を追加せずにバケツから直接使用できます。
  • 商業用と住宅用の両方の用途に使用可能
  • 磁器、ガラス、採石場、セラミック、ほとんどの天然石(湿気に弱い)タイルに使用できます。
  • 汚れに強く、撥水性があり、柔軟性に優れています
  • 1/16インチから1/2インチ(1.5 mmから12.7 mm)のグラウトジョイントに使用します。
  • お手入れも塗布も簡単
  • 低VOC処方
  • 白華現象がなく、ひび割れに強い
  • カビに強い
  • シーラーは不要
  • 濃い処方なので、バケツから直接垂直に塗布しやすく、水を加える必要はありません。
  • 一度テストすれば敏感なタイル表面にも使用でき、蒸発により自然に硬化します。

現在、以下の色をご用意しています:アンティークアイボリー、バトルシップ、ブラックリコリス、ブリリアントホワイト、キャラウェイ、チャコールダスト、ガンメタル、ミスティブルー、ポーラーホワイト、サハラドリフト、シルバーシマー、ストーンビーチ、フレッシュリリー、シュガークッキー、アイリッシュクリーム、ヴィンテージリネン

標準

システムワン™

ARDEX BG 70 GP は、あらゆるニーズに対応するセメント系収縮補正グラウトです。ARDEX BG 70 GP の特殊添加剤は、グラウトの流動性を向上させながら水の必要量を最小限に抑え、厚さ 10mm から 50mm の流動性のある非収縮グラウトを生成します。

仕様
  • Suitable Applications

    • Grout joints from 1/16” to 1/2” (1.5 mm to 12.7 mm)
    • Dry or damp substrates (no standing water)
    • Interior areas dry or intermittently wet, such as shower floors and walls (not submerged)
    • Use with most common tile types (Not for moisture-sensitive tiles / stone, distressed or tumbled travertine tiles, pebble-stone or river-rock tile or irregularly shaped tile or stone)
    • Not for high chemical resistance or specialized applications, commercial kitchens or other heavy industrial applications where fatty acids are present and/or where no-rinse enzymatic cleaners will be used, steam rooms or saunas or areas exposed to continuous high surface temperatures (greater than 140°F / 60°C, such as near fireplaces or wood stoves).
技術仕様
  • Unique refARDEX-DG1
  • コレクションセットConcrete Repair
  • コレクションNon-shrink Grout
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国シンガポール
  • 製造国シンガポール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • UNSPSC名称Interior finishing materials
  • UNSPSC3016
  • MasterFormat 2014 コード09 93 23.53
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Finishing
  • OmniClassNumber23-15 00 00
  • OmniClassタイトルInterior and Finish Products
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES