ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
急速硬化フレックスグラウト。ジョイント幅1〜6 mmの場合、壁と床、屋内と屋外。
ARDEX G8S FLEX 1-6を使用すると、特に表面が細かく、強度の高いジョイントを作成できます。 ARDEX G8S FLEX 1-6は、硬化後、水や汚れをはじく特性を備えており、カバーの外観、質感、価値の保持にプラスの効果をもたらします。高い延性と良好な逃げ面接着により、熱応力がかかった表面の応力が減少し、カバーの安全性に大きく貢献します。カビの形成に対する予防的保護と同様に。急速に硬化するにもかかわらず、ARDEX G8S FLEX 1-6は加工が簡単で、燃焼せず、高いフィルパワーを備えています。 ARDEX G8S FLEX 1-6は、EN13888に準拠したCG2WAの要件を満たし、GEVEMICODEに準拠した非常に低エミッション(EC 1 R PLUS)です。
製品のハイライト:
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |
オーストリア |
スイス |
スウェーデン |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
フランス |
ポーランド |
ロシア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。