製品の公開
ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound
ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound
ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound

    Google翻訳”,

    ARDURAPID®効果を備えた非常に低排出のスムージングおよびレベリングコンパウンド

    従来のARDEXK15 DRは、完全な流動挙動のベンチマークです。テキスタイルおよび弾性床材、タイル、スラブ、寄木細工の吸収のための、セメント、マスチックアスファルトおよび硫酸カルシウムスクリードおよびその他の基材の充填、レベリングおよびレベリング。すべてのエリアに対応する床の敷物を敷設するとき、および地下室や屋根裏部屋での着用コースとしてのコンクリート床と生コンクリート床の複合バランス。 ARDEX K 15 DRの低ダスト設定のおかげで、レベリングコンパウンドは排出量が非常に少ないと分類されています。厚い層でもひび割れがありません。インテリア用。

    製品のハイライト:

    • ほこりが少ないため、排出量が非常に少ない
    • セルフレベリング
    • 厚い層でも亀裂がない
    • ハードセットマスチックアスファルトスクリードにも使用
    • ポンピング可能
    仕様
    • Mixing ratio

      • 6.25 l approx. 25.00 kg water: ARDEX K 15 DR

      bulk weight

      approx. 1.20 kg / l

      fresh weight

      • approx. 1.80 kg / l

      Castor wheels

      Yes

      underfloor heating fitness

      Yes

      Processing time at + 20 ° C

      • approx. 30 min

      Accessibility at + 20 ° C

      • after about 2 hours

      Laying at + 20 ° C

      • up to 5 mm layer thickness after approx. 12.00 h
      • up to 10 mm layer thickness after approx. 24.00 h

      EMICODE

      packing

      • Bags with 25.00 kg net

      storage

      • Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      material requirements

      • approx. 1.40 kg / m² / mm

      Compressive strength

      • after 1 days about 15.00 N / mm²
      • after 3 days approx. 20.00 N / mm²
      • after 7 days approx. 25.00 N / mm²
      • after 28 days approx. 30.00 N / mm²

      flexural strength

      • after 1 day approx. 5.00 N / mm²
      • after 3 days approx. 6.00 N / mm²
      • after 7 days approx. 7.00 N / mm²
      • after 28 days approx. 10.00 N / mm²

      Laying tiles (+ 20 ° C)

      • after walkability

      GISCODE

      • ZP 1 = cementitious product
    技術仕様
    • Unique refardex-k-15-dr
    • コレクションセットSubfloor Preparation
    • コレクションSelf-Leveling Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06
    • Uniclass2015詳細Bedding and underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes