製品の公開
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
    ARDEX

    ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound

    Google翻訳”,

    ARDEX K15 Microtecは非常に用途が広く、幅広い基板に適しており、16〜18時間でほぼすべての床の敷物を受け取ることができます。

    床仕上げ材:

    • リノリウム、ビニール、カーペット
    • セラミックタイルと採石場タイル
    • 材木–寄木細工と浮き

    基板:

    • 新規、既存、またはラフスクリードコンクリート
    • 機械的に準備された雨害コンクリート
    • 既存の採石場とセラミックタイル
    • スチールデッキ(ARDEXテクニカルサービスにお問い合わせください)
    • フローリング(ARDEXテクニカルサービスにお問い合わせください)
    • ARDEX湿気制御システムと組み合わせて使用した場合の湿気または湿気に弱いコンクリート
    仕様
    • Powder bulk density : approx. 1.3kg/L Fresh mortar weight : approx. 2.0kg/L Walkability : approx. 2 – 3 hours after application Ready to receive floor coverings : 16 – hours after application at 23°C Compressive Strength: After 28 days approx. 30MPa Tensile Bending Strength : After 28 days approx. 10MPa Ball Pressure Hardness : After 28 days approx. 60MPa
    技術仕様
    • Unique refArdex-k-15-micro
    • コレクションセットSubfloor Preparation
    • コレクションSelf-Leveling Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント混合物
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
    • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ