ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
屋外および屋内でのレベリング、レベリング、レベリング用のレベリングコンパウンド
ARDEX K36NEW-改修に最適です。タイルの下のすべての表面の改修のための理想的なオールラウンドフィラー。すべてのアプリケーションの屋内および屋外での使用に最適です。 ARDEX K 36 NEWは、優れた流動性が特徴です。 3〜30 mmの層の厚さに適用でき、バルコニーやテラスなどの乾燥した場所と濡れた場所の床のバランスを最適化します。タイルカバー、コンクリート、天然石のスラブの吸収に優れています。既存のタイルフローリングに大判タイルを敷設することは問題ありません。
製品のハイライト:
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |
オーストリア |
スイス |
チェコ共和国 |
ドイツ |
フランス |
ポーランド |
ロシア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。