製品の公開
ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping
ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping
    ARDEX

    ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping

    Google翻訳”,

    ARDEX K 520™ は、屋内コンクリートおよび特定の非多孔質表面の迅速な再表面仕上げ、平滑化、またはレベリングのためのセルフレベリングトッピングです。 ARDEX K 520 は、そのままの状態で最大 1 インチ (25 mm) の厚さで設置でき、適切な骨材を追加すると最大 3 インチ (7.5 cm) の厚さで設置できます (用途別の最小設置厚さについては、技術データのセクションを参照してください)。

    主な特長

    • ポルトランドセメントと他の水硬性セメントのブレンド
    • 屋内コンクリートおよび特定の非多孔質表面を再表面化する
    • 2 ~ 3 時間で歩き始め、最短 24 時間でシールが完了します。
    • 最短24時間で磨きます
    • 屋内床のみに使用してください

    規格

    ASTM C1708に従ってテスト済み

    仕様
    • Installation

      Mixing Ratio: 5 quarts (4.73 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.4 sq. m at 6 mm)
      16.7 sq. ft. per bag at 3/8″ (1.6 sq. m at 9.5 mm)
      12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.2 sq. m at 12 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,000 psi (420 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours
      Min. Cure Time prior to coating: Waterborne: 24 hours
      Solvent-borne and 100% solids (less than 20 mils/0.5 mm): 48 hours
      High build polymer coating (greater than 20 mils/0.5 mm): 7 days
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

      For complete product technical information, click on the Downloads tab and open the Technical Data download.

    技術仕様
    • Unique refARDEX-K-520
    • コレクションセットARDEX Surfaces
    • コレクションOverlays and Toppings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpet or rug underlays
    • UNSPSC30161719
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
    • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction