製品の公開
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
    ARDEX

    ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface

    Google翻訳”,

    ARDEX K 523™ は、屋内コンクリートの迅速な再表面用の注入可能、研磨可能な、セルフレベリングトッピングです。 ARDEX K 523 は、最小厚さ 3/8 インチ (9 mm) から最大厚さ 2 インチ (5 cm) まで取り付けることができます。 ARDEX K 523 は、黒と白の骨材を使用して、研磨された「骨材が露出した」表面を提供します。研磨は最短 24 時間で完了します。

    主な特長

    • ポルトランドセメント、水硬性セメント、特殊白黒骨材のブレンド
    • 屋内コンクリートの再舗装
    • 2 ~ 3 時間で歩き始め、最短 24 時間で磨き上がります
    • 屋内床のみに使用してください

    規格

    ASTM C1708に従ってテスト済み

    仕様
    • Installation

      Mixing Ratio: 3.25 or 3.75 quarts (3.07 or 3.55 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: Up to 13 sq. ft. per bag at 3/8” (1.2 sq. m at 9 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,200 psi (436 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,100 psi (77 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours (without E 25); 24 hours (with E 25)
      Polishable: 24 hours (without E 25); 48 hours (with E 25)
      Available Colors: Gray
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX Americas Standard Limited Warranty applies.

    技術仕様
    • Unique refARDEX-K-523
    • コレクションセットARDEX Surfaces
    • コレクションOverlays and Toppings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpet or rug underlays
    • UNSPSC30161719
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
    • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction