製品の公開
ARDEX K 60™ ARDITEX ​Rapid Setting Latex Smoothing and Leveling Compound​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX K 60™ ARDITEX ​Rapid Setting Latex Smoothing and Leveling Compound​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX K 60™ ARDITEX ​Rapid Setting Latex Smoothing and Leveling Compound​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX K 60™ ARDITEX ​Rapid Setting Latex Smoothing and Leveling Compound​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX K 60™ ARDITEX ​Rapid Setting Latex Smoothing and Leveling Compound​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    Google翻訳”,

    用途が広く、水なしを選択

    ARDEX K60™ARDITEXは、比類のない柔軟性と接着性を提供します。

    上に取り付ける:内部コンクリート、テラゾ、木材、セラミックおよび採石場のタイル、鋼、選択したエポキシコーティングシステム、およびコンクリート上の非水溶性接着剤の残留物。 ARDEX MC TM水分制御システムを設置する前に、恒久的に濡れている場所で使用できます。現場の推奨事項については、ARDEXテクニカルサービス部門にお問い合わせください。

    主な機能

    • ほとんどのアプリケーションで機械的なプロファイリングやプライミングは必要ありません
    • 水は必要ありません
    • ポルトランドセメントおよびその他の水硬性セメント
    • セルフスムージング、trowelable
    • ラテックスレベリングコンパウンド
    • グレードの上または下のインテリア使用

    インストール

    • 一般的なプライミングの推奨事項:必要な場合
    • 梱包:35ポンド(15.9 kg)w、1ガロン(3.8 L)ボトル
    • カバレッジ:1/4''でバッグあたり21sq。ft。(6mmで1.95sq。m)
    • 厚さ:
      • 1/8インチ(3 mm)のレベル
      • 1/16インチから1/2インチ(1.5mmから12mm)で取り付け可能
      • 既存の標高に一致するフェザーエッジ
    • フロー時間:10分
    • 歩きやすい:2〜3時間
    • フローリングを設置する前の乾燥時間:
      • スキムコートアプリケーション:
        わずか4時間
      • セルフレベリングアプリケーション:
        湿気に弱いセラミック、クォート、磁器:6時間
        多孔質裏地付きカーペット:12時間
        他のすべての床材:16〜24時間

    パフォーマンス

    • 圧縮強度(ASTM C109 mod。):28日で3,500 psi(245 kg / cm 2 )
    • ブリネル硬さ(ASTM E10修正):約。 24時間で3,000psi(211 kg / cm 2 )
    • VOC:0


    仕様
    • Technical specifications

      bulk weight
      approx. 1.30 kg / l

      material requirements
      approx. 1.60 kg / m² / mm

      Processing time at + 20 ° C
      approx. 20 min

      Accessibility at + 20 ° C
      after about 2 hours

      Castor wheels
      Yes

      underfloor heating fitness
      Yes

      storage
      In dry rooms it can be stored for approx. 9 months in the original sealed container.
      Store frost-proof.

      Laying at + 20 ° C
      up to 3 mm after approx. 12.00 h
      up to 5 mm after approx. 24.00 h
      up to 10 mm after approx. 48.00 h

      Compressive strength
      after 28 days approx. 15.00 N / mm²

      Mixing ratio
      ca.  20.00 : 4.80 parts by weight (ARDEX K 60: Latex) 

      GISCODE
      ZP 1 = cementitious product

      EMICODE
      EC 1
       
      flexural strength
      after 28 days approx. 4.50 N / mm²

    技術仕様
    • Unique refardex-k60-arditex
    • コレクションセットSubfloor Preparation
    • コレクションSelf-Leveling Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13
    • OmniClassタイトルFloor Underlayments

    対応地域

    北米 ヨーロッパ