ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
天然石と大理石、ジュラ大理石、ソルンホフナー石灰岩、花崗岩、珪岩、とりわけ内部の壁と床の天然石スラブの変色のない接合のためのグラウト。
天然石の覆い、特に変色に敏感な材料のグラウトは、しばしば特別なFugmaterialienの使用を必要とします。 ARDEX MGは、この分野向けに特別に設計されています。 ARDURAPID®効果により、混合水が完全かつ迅速に結晶形で結合され、水分が天然石に移動することがなくなり、エッジの変色を効果的に回避できます。これは、貴重な天然石の表面を保護するための独自のシステムです。また、ARDEX MGは耐摩耗性が高く、吸水率が低くなっています。モルタルは非常に扱いやすく、深い目地でも一度に埋めることができます。 ARDEX MGは設定が速いため、洗浄が速く、耐久性があります。適用領域には、大理石、ジュラ大理石、ソルンホフナー石灰岩、花崗岩、珪岩、とりわけ内壁と床面の天然石と天然石スラブの変色のないグラウト、および最大8mmの接合幅の磁器石器タイルが含まれます。 ARDEX MGは、EN13888に準拠したCG2WAの要件を満たし、GEVEMICODEに準拠した排出量(EC 1 R PLUS)が非常に低くなっています。
製品のハイライト:
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイルランド |
イギリス |
イタリア |
オーストリア |
スイス |
スウェーデン |
デンマーク |
ドイツ |
フランス |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。