製品の公開
ARDEX P 51 - Concentrated Water-Based Primer & Bonding Agent
ARDEX P 51 - Concentrated Water-Based Primer & Bonding Agent
ARDEX P 51 - Concentrated Water-Based Primer & Bonding Agent
    ARDEX

    ARDEX P 51 - Concentrated Water-Based Primer & Bonding Agent

    Google翻訳”,

    ARDEX P 51は、ARDEX水性レベリングおよびスムージングコンパウンドを塗布する前に多孔質表面を下塗りするのに理想的な多目的プライマーであり、ARDEXX7001タイル接着剤を塗布する前に木材ベースのシートおよびボードです。

    • 多目的–幅広いアプリケーションをシールおよびプライミングします
    • 青色の顔料により、下塗りされた領域を明確に識別できます
    • 便利な再封可能な浴槽
    • 最大160m2を提供
    • 使いやすく、用途に応じて希釈

    利用可能なユニットサイズ:1kg、5kg、25kg

    対象範囲:製品データシートを参照してください


    仕様
    • Technical specifications
      storage
      Store frost-proof.
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.
      packing
      Bucket with 5.00 kg net
      GISCODE
      D1 = solvent-free
      mixing ratio
      Mixing ratio: undiluted approx. 300.00 g ARDEX P 51 / m²
      Mixing ratio: 1 part ARDEX P 51: 0.50 part (s) of water approx. 200.00 g ARDEX P 51 / m²
      Mixing ratio: 1 part ARDEX P 51: 1.00 part (s) of water approx. 150.00 g ARDEX P 51 / m²
      Mixing ratio: 1 part ARDEX P 51: 3.00 part (s) of water approx. 50.00 g ARDEX P 51 / m²
      Mixing ratio: 1 part ARDEX P 51: 5.00 part (s) of water approx. 30.00 g ARDEX P 51 / m²

    技術仕様
    • Unique refArdex-p-51
    • コレクションセットSubfloor Preparation
    • コレクションPrimer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米 ヨーロッパ オセアニア アジア