製品の公開
ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer
ARDEX

ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer

Google翻訳”,

ARDEX PU 30 Rapidは、内部および外部の多孔質および非多孔質基板で使用するための1液型ポリウレタンプライマーおよびグリーンスラブシーラーです。半浸透性であるため、表面を2mmの深さまで統合および強化し、ポリウレタンおよびMSベースの木材およびビニール接着剤の両方の接着力と性能を向上させることができます。

基板:

  • コンクリート
  • 緑のコンクリート
  • フロアレベリングコンパウンドとスムージングセメント
  • 繊維セメントシート
  • 繊維セメントシート下敷き
  • シート材
  • 石膏
  • セラミックタイル
  • テラゾ床


ARDEX ENDURA

仕様
  • Application: Internal and external Surfaces: Floors Coverage: Primer: 1 coat. 11kg should cover approximately 110m2 Vapour Barrier: 2 coats. 11kg should cover approximately 44m2 Drying Times: Approximately 45 minutes Pack Size: 11kg plastic containers
技術仕様
  • Unique refArdex-pu-30
  • コレクションセットSubfloor Preparation
  • コレクションOne Component Primer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 11
  • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ オセアニア