製品の公開
ARDEX R 54™ Sealer System
ARDEX R 54™ Sealer System
    ARDEX

    ARDEX R 54™ Sealer System

    Google翻訳”,

    汚れや摩耗から保護するパフォーマンス シーラー システム

    適切な用途

    • ARDEXトッピングのシール用。
    • 軽工業および商業プロジェクトでの使用向け。
    • ゴム車輪フォークリフトの通行に適しています。

    主な特長

    ARDEX R 54™ AP
    汚れと摩耗から保護する ARDEX R 54 パフォーマンス シーラー用プライマー

    • ARDEX トッピングのインテリア用
    • 非常に速乾性があります。 ARDEX R 54をわずか3時間以内に受け取ることができます
    • 優れた浸透力と密着力
    • 低VOC、無臭

    アーデックス R 54™ SG
    汚れと摩耗から保護するパフォーマンスシーラー (高光沢トップコート)

    アーデックス R 54™ SM
    汚れや摩耗から保護するパフォーマンスシーラー (マットトップコート)

    • 高光沢仕上げとマットクリア仕上げをご用意
    • ARDEX トッピングのインテリア用
    • パフォーマンスシーラー。 ARDEX トッピングの光沢を高め、耐摩耗性と耐汚染性を向上させながら、メンテナンスコストを削減します。
    • 低臭気
    • 水で掃除できる


    仕様
    • Technical Data According to ARDEX Quality Standards

      All data based on 70°F / 21°C. Physical properties are typical values and not specifications.

      Sealer

      Approximate Coverage*
      First coat: 230 – 400 sq. ft. / gallon (5.6 – 9.8 sq. m / L)
      Second coat: 400 – 450 sq. ft. / gallon (9.8 – 11 sq. m / L)
      Dependent on surface profile, density and porosity.

      Drying Time:
      Dry to the touch (High Gloss): 4 – 12 hours
      Dry to the touch (Matte): 3 – 5 hours
      Light foot traffic: 24 hours
      Full cure: 5 days
      VOC: <1 g/L ASTM D 6886 (Calculated)
      Packaging: One unit contains (1) 3 qt. / 2.84 L container (Part A) and (1) 1 qt. / 0.95 L container (Part B)
      Storage: Store at temperatures between 40 and 90°F (5 – 32°C). Do not freeze.
      Shelf Life: 1 year, if unopened and properly stored
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. See ardexamericas.com/services/warranties for full warranty details.

      Primer

      Coverage: 300 – 450 sq. ft. / gallon (7.4 – 11 sq. m / L)
      *Dependent on surface profile, density and porosity.

      Drying Time: Dry to the touch: 20 minutes. Apply ARDEX R 54: 3 hours minimum; 24 hours maximum
      VOC: <75 g/L ASTM D 6886 (Calculated)
      Packaging: 1 gallon (3.78 L) Container
      Storage: Store at temperatures between 40 and 90°F (5 – 32°C). Do not freeze.
      Shelf Life: 1 year, if unopened and properly stored
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. See ardexamericas.com/services/warranties for full warranty details.

    技術仕様
    • Unique refARDEX-r-54
    • コレクションセットARDEX Surfaces
    • コレクションSealers & Densifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpet or rug underlays
    • UNSPSC30161719
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
    • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction