製品の公開
ARDEX S 8 Flow - Self Leveling Seal
ARDEX

ARDEX S 8 Flow - Self Leveling Seal

Google翻訳”,

加工性の高い初の1液セルフレベリングシール

最初のセルフレベリングシール:高速で快適。多くの場合、後でタイルを敷く基板は湿気から保護する必要があります。退屈で時間のかかる仕事。新しいS8FLOWシールにより、ARDEXは世界初の1コンポーネントセルフレベリングシールを発表しました。 ARDEX S 8 FLOWは、立ったままでも簡単に加工でき、優れた流動性と滑らかさを備えています。 ARDEX S 8 FLOWは、最大5mmの厚さに適用できます。したがって、最初のステップでわずかな不均一性を補正できます。最大3%の傾斜面も簡単にシールできます。

内部のシーリングDIN18534:
ARDEX S 8 FLOWは、水衝撃クラスW0-I、W1-I、W2-I、およびW3-I*に使用できます。
*)追加の化学的ストレスのないW3-I

タンクと洗面器のシーリングDIN18535:
ARDEX S 8 FLOWは、水衝撃クラスW1-B(最大水深4m)の屋内および屋外のタンクと洗面器を密閉するために使用できます。

DIN 18531-屋根、バルコニー、ロッジア、アーケードの防水:
ARDEX S 8 FLOWは、タイルやスラブと組み合わせてバルコニーやテラスを密閉するために使用できます。

製品のハイライト:

  • 高い加工快適性、ドクターブレードとスパイクローラーによる直立作業
  • セルフスムージングによる高速で経済的
  • 1回の操作で最大5mmのシーリングとレベリング
  • ほぼすべての表面で使用可能-プライマーなし
  • 長い歴史
  • 5バールまで水密に圧力をかける
仕様
  • Technical specifications

    Accessibility at + 20 ° C
    after about 4 hours

    packing
    Bags with 15.00 kg net

    storage
    Store in dry rooms for approx. 6 months in the original sealed container.

    Mixing ratio
    approx.  3.30 l water:  15.00 kg  ARDEX S 8 FLOW

    EMICODE
    EC 1
     
    GISCODE
    ZP 1 = cementitious product

    fresh weight
    approx. 1.60 kg / l

    material requirements
    approx. 1.50 kg / m² / mm

    Processing time at + 20 ° C
    approx. 30 min

技術仕様
  • Unique refardex-s-8-flow
  • コレクションセットWaterproofing
  • コレクションSelf-Leveling Waterproof Coating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-07
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • MasterFormat 2014 コード07 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDampproofing and Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing

対応地域

ヨーロッパ アジア