製品の公開
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
    ARDEX

    ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™

    Google翻訳”,

    ARDEX SD-M™ は、コンクリート、テラゾー、セラミック、採石場、磁器タイルなどの内装の迅速な仕上げや再表面仕上げに適した、自己乾燥性のこて塗り可能なトッピングです。ポルトランド セメントと他の水硬性セメントをブレンドした ARDEX SD-M は、倉庫、ユーティリティ ルーム、軽工業用の硬くて平らで滑らかな表面を提供するために使用できます。

    主な特長

    • コンクリート、テラゾー、セラミック、採石場、磁器タイルの上に使用します。
    • 滑らかで永続的な耐久性のある仕上がりを提供します
    • 混ぜて塗るのが簡単
    • 水と混ぜるだけで添加物は不要
    • 優れた密着性で優れたカバー力
    • カビやカビに強い
    • ポルトランドセメント系
    • 屋内床のみに使用してください
    • 屋内コンクリートに艶出し研磨面を作成するために使用できます。
    • 磨きコンクリートおよびARDEX磨きコンクリートシステム(APCS)用途のピンホールフィラーとして使用可能
    仕様
    • Installation

      Mixing Ratio: 2 quarts (1.9 L) of water to one 10 lb. (4.5 kg) bag
      For smaller batches, use 2.5 parts powder to 1 part water by volume for the scratch and finish coat, or 3.5 parts powder to 1 part water for filling pop-outs and spalls.
      Coverage: 80 – 100 sq. ft. (7.4 – 9.3 sq. m) per bag in 2 coats; (Actual coverage may vary)

      Performance

      Initial Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes
      Final Set (ASTM C191): Approx. 90 minutes
      Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air Cure Only): 5,000 psi (352 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural Strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 hours
      Begin Processing: 24 – 72 hours
      Colors Available: Gray and White
      Packaging: 10 lb. (4.5 kg) bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly.
      VOC: 0
      Shelf Life: 6 months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    技術仕様
    • Unique refARDEX-sd-m
    • コレクションセットARDEX Surfaces
    • コレクションOverlays and Toppings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpet or rug underlays
    • UNSPSC30161719
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
    • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction