製品の公開
ARDEX SE - Flexible Sealant
ARDEX

ARDEX SE - Flexible Sealant

Google翻訳”,

殺菌性仕上げの酢酸硬化シリコーンシーラント。

ARDEX SEは、屋内および屋外のムーブメント、コーナー、および接続ジョイントを弾性的に閉じるための酢酸硬化シリコーンシーラントです。浴室、シャワー、トイレ、セラミックカバーのあるリビングエリアでの使用に特に適しています。 ARDEX SEはスプレーが簡単で滑らかで、非常に優れた接着性を備えています。硬化後、ARDEX SEは気象条件、紫外線、市販の家庭用クリーナーおよび消毒剤に耐性があります。ジョイントは簡単に掃除できます。殺菌装置は、真菌やカビの侵入を防ぎます。

製品のハイライト:

ムーブメント、コーナー、接続ジョイントの弾性閉鎖
殺菌装置付き
非常に良好な接着特性
スプレーしやすく滑らか
多くの色で利用可能

仕様
  • Technical specifications

    storage
    Store dry and cool.
    Can be stored in dry rooms for approx. 24 months in the original sealed container.

    packing
    Cartridge with 310 ml
    20 packing units / pallet

    Raw material base
    Silicone, acetic acid curing

    consistency
    pasty

    specific weight
    about 1.00 g / cm 3

    joint width
    up to 30 mm

    Working temperature
    5.00 ° C to 40.00 ° C

    Skin time
    about 10 minutes - 12 minutes
    after a few hours the skin is very vulnerable

    temperature resistance
    -40.00 ° C - 180.00 ° C

    Modulus of elasticity 100%
    approx. 0.40 N / mm²
    DIN EN 28339 Procedure A

    Shore A hardness
    about 25.00

    Curing speed
    about 2 mm / day
    about 7 mm / week

    material requirements
    10 x 10 mm joint approx. 3.00 running meters per cartridge
    5 x 5 mm joint approx. 12.00 running meters per cartridge
    With triangular joints, the consumption is reduced to half the amount.

    colour
    brilliant white
    anthracite
    bahamabeige
    bali brown
    basalt
    White
    blue
    brown
    yellow
    Gray
    dun
    green
    light gray
    jasmine
    jura beige
    oxide-ocher
    oxide-red
    pergamon
    Sand beige
    black
    silver gray
    transparent
    umbra
    White

技術仕様
  • Unique refArdex-se
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションFlexible Sealant
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル表面膜
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ オセアニア アジア