製品の公開
ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System
ARDEX

ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System

Google翻訳”,

水平または垂直用途の単層タンキング膜として使用され、多層膜システムでも使用できます。

システム
製品
(1)Ardex Shelterbit Sand 3mm
(2)Ardex ShelterPrimer Aqua
(3)断熱ボード
(4)ArdexAbacreteセメントサンドスクリード
(5)Ardexタイル接着剤
(6)Ardexタイルグラウト
(7)Ardex A 46
(8)ArdexShelterJointPUシーラント
仕様
  • Reinforcement: Polyester (160g/m2) Top Surface: Sand Thickness: 3.0 mm ± 10% Length: 10 m ± 1% Width: 1 m ± 1% Weight: 3.6 kg/ m2±10% Elongation (LONGIT.): 30 ±10% Elongation (TRASV.): 40 ±10% Tensile Strength (LONGIT.): 5.0 MPa ± 0.5 MPa Tensile Strength (TRASV.): 4.5 MPa ± 0.5 MPa
技術仕様
  • Unique refARDEX-Shelterbit-Sand-3mm-system
  • コレクションセットWaterproofing
  • コレクションTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-14
  • エディション1
関連
  • 設計国香港
  • 製造国香港
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類
  • MasterFormat 2014 コード09 97 26
  • MasterFormat 2014 タイトルCementitious Coatings
  • OmniClassNumber23-15 21 00
  • OmniClassタイトルSurface Applied Coatings
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

アジア