製品の公開
ARDEX SK 100 W - Sealing Membrane
ARDEX

ARDEX SK 100 W - Sealing Membrane

Google翻訳”,

すべての荷重クラスに対応するフリースラミネートシーリングメンブレン

ARDEX SK 100 Wは、ポリエチレンフィルムを使用した両面ラミネートポリプロピレンフリースで構成されています。ほぼすべての荷重ケースで使用できます。ウェブは均一な層の厚さを保証し、したがって高度な設計の信頼性を保証します。 ARDEX 7 + 8シーリング接着剤で接着されているため、タイルは2時間後にすでに敷設できます。 GEV EMICODEによると、バーンは非常に低排出のEC1PLUSです。

DIN 18534-内部のシーリング:
ARDEX SK 100 Wは、水衝撃クラスW0-I、W1-I、W2-I、およびW3-I*で使用できます。
*)ETAG022に従ってETAを使用して製造元によって指定されたとおり。

DIN 18535-タンクと洗面器のシーリング:
ARDEX SK 100 Wは、水衝撃クラスW1-B、W2-B、W3-Bの屋内および屋外のタンクと洗面器を密閉するために使用できます。

DIN 18531-屋根、バルコニー、ロッジア、アーケードの防水:
ARDEX SK 100 Wは、タイルやスラブと組み合わせてバルコニーやテラスを密閉するために使用できます。

製品のハイライト:

  • 橋の亀裂
  • 均一な層の厚さが保証されます
  • 耐アルカリ性
  • 迅速な建設の進捗
  • 加工しやすく、カットしやすい
仕様
  • Technical specifications

    Burst pressure
    3.00 bar

    Elongation at break across
    73.70% at 46.50 N / 15 mm

    Bond strength
    > 0.20 N / mm²

    UV resistance
    <500 h

    temperature resistance
    -35.00 ° C - 90.00 ° C

    packing
    Roll length: 30.00 m
    1 PU / pallet

    EMICODE
    EC1 

    Crack bridging (E DIN 28052-6)
    > 0.40 N / mm²

    width
    100.00 cm

    thickness
    0.51 mm

    mass
    approx. 0.32 kg / m²

    storage
    Can be stored in dry rooms for approx. 24 months in the original sealed container.
    Store dry and cool.

    Elongation at break along
    82.50% at  99.80 N / 15 mm

技術仕様
  • Unique refardex-sk-100-w
  • コレクションセットWaterproofing
  • コレクションMesh Tape
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-07
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • MasterFormat 2014 コード02 25 29
  • MasterFormat 2014 タイトルExisting Thermal and Moisture Protection Assessment
  • OmniClassNumber23-13 25 00
  • OmniClassタイトルThermal and Moisture Protective Products 

対応地域

ヨーロッパ アジア