製品の公開
ARDEX SK TRICOM Sealing Tape
ARDEX

ARDEX SK TRICOM Sealing Tape

Google翻訳”,

パイプカラー350x350は、直径125 mmのフロアドレン、およびARDEXSK-BTRICOMシーリングリング100/200を備えたシステムのクランプリングを使用するプロセス用です。

ARDEX TRICOMシールキットには、リボン、コーナー、袖口が含まれています。すべてのARDEXコンパウンドシールと組み合わせて使用でき、すべての荷重クラスに適しています。

製品のハイライト:

  • すべてのARDEX複合防水と組み合わせて
  • すべての負荷クラス
  • 耐引裂性と弾力性に優れ
  • 耐アルカリ性
  • 攻撃的なメディアに耐性
仕様
  • Technical specifications

    colour
    White

    collar height
    20 mm

    total thickness
    approx. 0.32 mm

    Permissible movement recording
    Max. 80% of the joint width

    packing
    packed to 20 pieces

    joint width
    up to 30.00 mm

    Burst pressure
    3.00 bar

    temperature resistance
    -35.00 ° C - 90.00 ° C

    format
    350.00 mm x 350.00 mm

    Fold-bending test at -20 ° C
    no cracks

    Elongation support layer
    600% at 60 N / 15 mm

    Inner diameter
    125 mm

    total weight
    approx. 180.00 g / m²

技術仕様
  • Unique refardex-sk-tricom
  • コレクションセットWaterproofing
  • コレクションSealing Membrane System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-07
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • MasterFormat 2014 コード02 25 29
  • MasterFormat 2014 タイトルExisting Thermal and Moisture Protection Assessment
  • OmniClassNumber23-13 25 00
  • OmniClassタイトルThermal and Moisture Protective Products 

対応地域

ヨーロッパ アジア