製品の公開
ARDEX TL 1000 Self Leveling Underlayment
ARDEX TL 1000 Self Leveling Underlayment
    ARDEX

    ARDEX TL 1000 Self Leveling Underlayment

    Google翻訳”,

    ARDEX TL1000™は、ポルトランドセメント、その他の水硬性セメント、およびポリマーのブレンドで配合されたセルフレベリング下敷きです。 ARDEX TL 1000は、床材を設置する前に、内部のコンクリート、セメント質のテラゾまたはセラミック、採石場、または磁器のタイルを高速で水平にするために特別に設計されています。特定の硬化剤で処理されたコンクリートの上に設置することもできます(以下を参照)。 ARDEX TL 1000は、水と混合すると注入可能またはポンプ輸送可能であり、独自のレベルを追求し、最小限の労力で耐久性のある滑らかで平らな床面を生成します。
    主な機能

    • タイルや石を設置する前に床をすばやく平らにするために特別に配合
    • 大規模でスーパーフォーマットのタイルの設置に最適
    • 新規または既存のコンクリートを水平にして滑らかにします。セメント質テラゾ;セラミック、採石場、または磁器のタイル
    • 最大11/4インチ(3 cm)をきちんと取り付けます
    • 既存の標高に合わせてテーパーを付けることができます
    • 4〜5時間で歩きます
    • ほとんどのタイルまたは石*をわずか6時間で取り付け、他のほとんどの床材を24時間後に取り付けます
    • 水だけで簡単に混ぜることができます–添加物は必要ありません
    • インテリア専用

    規格

    SystemOne

    仕様
    • Installation Mixing ratio: 5 qts. (4.75 L) of water per one 50 lb. (22.7 kg) bag Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.3 sq. m at 6 mm) *Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed Performance Flow time: 10 minutes Thickness of installation: 1/4” (6 mm) minimum (average; can be tapered) 1 ¼” (3 cm) maximum Compressive strength (ASTM C109/mod – Air cure only: 4,000 psi (280 kg/cm2) at 28 days Flexural Strength (ASTM C348): 1,000 psi (70 kg/cm2) at 28 days Walkable: 4 – 5 hours Install flooring: Non-moisture-sensitive tile or stone: 6 hours For all other floor coverings, consult the Technical Data Sheet VOC: 0 Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf life: 1 year, if unopened Warranty ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies
    技術仕様
    • Unique refARDEX-TL-1000
    • コレクションセットSubfloor Preparation
    • コレクションSelf-Leveling Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpet or rug underlays
    • UNSPSC30161719
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
    • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction