製品の公開
ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane
ARDEX

ARDEX WPM 157 - One part moisture cured polyurethane membrane

Google翻訳”,

ARDEX WPM 157は、プランターボックスの内部、屋根とデッキの領域(舗装またはカバーされる)、および造園されたデッキを防水するための1つのコンポーネントの湿気硬化ポリウレタンシステムです。

  • 優れた柔軟性–建物の動きに対応
  • 単一コンポーネント–すぐに使用でき、混合は必要ありません
  • 優れた耐薬品性
  • Green Star –オーストラリアのGreenBuildingCouncilの評価ツールでVOCクレジットのベンチマークを満たしています

基板:

  • コンクリート
  • レンダリングとスクリード
  • 繊維セメント
  • 石膏ボード
仕様
  • Composition: Single pack moisture curing polyurethane Appearance: Grey viscous liquid Density: 1.4±0.1 kg/L Solid content (%): 92±2 Tack free time (hrs at 25°/ 60%RH): max 3 Coating thickness 1.0mm: max 24hr Coverage rate: approx. 13m² @ 1mm dry film thickness Proper hardness (Shore A): 45 Tensile strength: 2 MPa Elongation (%): 690 VOC content: 130g/L
技術仕様
  • Unique refArdex-wpm-157
  • コレクションセットWaterproofing & Roofing Membranes
  • コレクションOne Part Moisture Cured Polyurethane Membrane
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • UNSPSC名称Interior finishing materials
  • UNSPSC3016
  • Uniclass2015コードPr_35
  • Uniclass2015詳細Covering and finishing products
  • MasterFormat 2014 コード09 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFinishes
  • OmniClassNumber23-15 00 00
  • OmniClassタイトルInterior and Finish Products
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

オセアニア