製品の公開
ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive
ARDEX

ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive

Google翻訳”,
ARDEX X 13は、さまざまなセラミックタイルの固定に適した、セメントベースのポリマー改質タイル接着剤です。高い接着強度とC2TE分類を備えています。
仕様
  • Substrates: Cement/sand render, screed and concrete. Location: In interior and exterior situations. Suitable for walls and floors. Coverage: Approximately 2kg per m2 on walls, using a 6 x 6 x 6mm notched trowel and 4kg per m2 on floors using a 10 x 10 x 10mm notched trowel. The coverage will vary depending on substrate condition, tile type and application technique. Packaging: net weight 25kg
技術仕様
  • Unique refARDEX-X-13
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションHigh Strength Tile Adhesive
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 設計国シンガポール
  • 製造国シンガポール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Stone or tile flooring
  • UNSPSC30161706
  • Uniclass2015コードSs_30_42_72
  • Uniclass2015詳細Resilient and textile floor covering systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Tile Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

アジア