製品の公開
ARDEX X 65™ LITE - ​Lightweight Universal Tile and Stone Mortar
ARDEX

ARDEX X 65™ LITE - ​Lightweight Universal Tile and Stone Mortar

Google翻訳”,

ARDEX X 65™ Lite は、汎用性の高い高性能軽量モルタル (30 ポンド バッグ) で、競合製品の 50 ポンド バッグと同等以上の塗布能力を発揮します。塗布しやすいクリーム状の粘稠度は垂れにくく、大型タイルや重いタイルの設置に最適です。ARDEX X 65 Lite は、磁器タイル、採石場タイル、セラミック タイル、およびほとんどの天然石タイルの設置に使用できます。

主な特徴

  • 多用途で高性能な軽量モルタル(30 ポンド袋)は、競合の 50 ポンド袋と同等以上のカバー範囲を実現します。
  • 塗りやすいクリーム状
  • たるみなし
  • 磁器、石切り場、セラミック、ほとんどの天然石(湿気に弱い)タイルの設置に使用します。
  • 大型で重いタイルに最適
  • 3時間のポットライフ
  • 耐水性と耐霜性 - プール*や人通りの多い場所に最適
  • 内装および外装用途

標準

システムワン™
ANSI 118.4に適合またはそれを超える
ANSI 118.11を満たすかそれを超える
ANSI 118.15を満たすかそれを超える
ISO分類: C2 TE S1 P1

仕様
  • Installation

    Water Ratio: Floors
    5 3/4 quarts – 6 1/2 quarts (5.4 – 6.2 L) of clean water per unit. *For smaller batches, use 3 parts powder to 1 part clean water by volume

    Water Ratio: Walls
    5 1/2 quarts (5.2 L) of clean water per unit. Highly Recommended: Mix 1/2 bags with 2 3/4 quarts (2.6 L) of clean water. Do not add more water.

    Approximate Coverage per 30 lb. (13.6 kg) bag:

    1/4” x 1/4” (6 mm) sq. notch trowel = 103 ft² (9.5m²) per unit

    1/4” x 3/8” (6 mm x 9 mm) sq. notch trowel = 84 ft² (7.8 m²) per unit

    1/2” x 1/2” (12 mm) sq. notch trowel = 52 ft² (4.8 m²) per unit

    Coverage varies with texture of substrate surface.

    Performance

    Open Time: Up to 30 minutes
    Pot Life: 3 hours
    Adjustment Time: Approx. 15 – 20 minutes
    Time to Grout: Walls: 8 hours; Floors: 16-24 hours
    Colors: White
    VOC: 0
    Packaging: 30 lb. (13.6 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave units exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened and properly stored
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for ARDEX SystemOne™ Warranty when used in conjunction with select ARDEX tile and stone installation materials.

技術仕様
  • Unique refardex-x-65-lite
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションAdhesives & Mortars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント
  • 副マテリアル砂
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • MasterFormat 2014 コード09 90 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
  • OmniClassNumber23-15 17 29 11
  • OmniClassタイトルIndustrial Floor Coatings