製品の公開
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive

    Google翻訳”,

    ARDEX X 77 Sは、今日のタイルに簡単にフィットするように特別に設計されています。また、最新の修正方法、特にその迅速な設定特性をサポートする追加のパフォーマンス上の利点も提供します。

    迅速な設定特性により、90分後に床タイルをトラフィッキングおよびグラウトすることができます
    ヨーロッパ規格の2倍を達成する事前の滑り抵抗で、滑りやバテンを必要とせずにタイルのサイズやタイプを修正します
    厚さ3mmでバッグあたり最大5.5m2のカバレッジで高収量
    非湿気に敏感な天然石を含むほとんどすべてのタイルタイプに最適
    壁や床の用途に適しています
    スイミングプールを含む内部および外部エリアに適しています
    床暖房での使用に適しています
    利用可能な色:グレーと白

    利用可能なユニットサイズ:20kg

    仕様
    • Suitable for External Use or Wet Areas
      Yes, including swimming pools

      Suitable for Use with Under Tile Heating
      Yes

      Bed Thickness
      1-6mm

      Pot Life
      30 minutes

      Open Time
      20 minutes

      Adjustment Time
      15 minutes

      Grout After
      Walls – 60 minutes
      Floors – 90 minutes

      Coverage
      Approximately 5.5m2 at 3mm thick per 20kg bag

    技術仕様
    • Unique refardex-x-77s
    • コレクションセットTile & Stone Installation System
    • コレクションMICROTEC Fibre Reinforced Tile Adhesives
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Concrete tiles or flagstones
    • UNSPSC30131703
    • Uniclass2015コードPr_20_29_88
    • Uniclass2015詳細Tile and fabric fasteners
    • MasterFormat 2014 コード09 66 13
    • MasterFormat 2014 タイトルPortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13
    • OmniClassタイトルTile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes