製品の公開
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
    ARDEX

    ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia

    Google翻訳”,

    ARDITEX NAレベリングおよびスムージングコンパウンドは、集中的な準備とプライミングの必要性を排除することにより、時間とお金の両方を節約します。その有名な汎用性と高度なサイトトレランスにより、準備機械のレンタルコスト、時間のロス、コールバックが削減され、ARDITEXNAでは他に選択肢がないことが保証されます。

    • 古い接着剤の残留物やビチューメン、フローリンググレードの合板、ARDEXなど、プライミングなしでほとんどの基板に直接塗布します
    • 防湿膜、さらにはセラミックタイリングに直接
    • 湿気の影響を受けず、湿ったコンクリートの上で直接使用できます
    • 4時間後に床装材を取り付け、3時間後にセラミックタイルを取り付けます
    • 2時間後に歩きます
    • 測定や水を必要としない便利なバッグとボトルの混合
    • 低温でも高度なパフォーマンス
    • 床暖房での使用に適しています
    • オリジナルイエローバッグ®

    利用可能なユニットサイズ: 20kgパウダー&4.85kgラテックス

    カバレッジ:約5m²

    仕様
    • Bulk density of powder approx. 1.3kg/litre 
      Initial Set (Vicat) approx. 1 hour 
      Final Set (Vicat) approx. 11/2 hours 
      Compressive Strength After 28 days approx. 16 N/mm² 
      Flexural Strength After 28 days approx. 5.5 N/mm² 
      Indentation Resistance 24 Hours 15N/mm² 7 days 25N/mm² 
      Typically floorcoverings range between 0.5 - 6N/mm²

    技術仕様
    • Unique refArditex-NA
    • コレクションセットSubfloor Preparation
    • コレクションTwo Component, Self-Leveling Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルその他
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06
    • Uniclass2015詳細Bedding and underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ アジア