製品の公開
PANDOMO CF3 - Commercial Design Leveling Compound (Gray)
ARDEX

PANDOMO CF3 - Commercial Design Leveling Compound (Gray)

Google翻訳”,

ARDEXPANDOMO®CF3™は、自動乾燥、セルフレベリング、屋内コンクリートの高速リサーフェシング、スムージング、またはレベリングのためのこて塗りのないトッピングです。 ARDEX PANDOMO CF3を使用して、小売店、ショップ、ホテル、カフェ、玄関ホールなどの商業地域で、または軽工業用にさえ、ARDEXPANDOMOFloorおよびFloorPlusのハイエンドで創造的に設計された摩耗面を製造します。

主な機能

  • 速い設定と速い乾燥
  • 1/4 "から1"(6 – 24 mm)までの厚さの場合
  • セルフレベリング
  • ポルトランドセメントと他の水硬性セメントのブレンド
  • 既存の標高に合わせてテーパーを付けることができます
  • インテリアフロアにのみ使用
  • ARDEXPANDOMO®HGSandを追加して、ARDEXPANDOMO®FloorPlusサーフェスを作成します。
  • 利用可能な砂の色:黒、白、灰色、セーブル
仕様
  • Installation
    Mixing Ratio: 5 1/4 quarts (4.97 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.32 sq. m at 6 mm)
    12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.16 sq. m at 12 mm)

    Performance
    Flow Time: 10 minutes
    Initial Set (ASTM C191): Approx. 10 minutes
    Final Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): ~5000 psi (34.47 N/sq. mm) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1000 psi (6.89 N/sq. mm) at 28 days
    Walkable: 2 to 3 hours
    Begin Processing: 24 hours
    Color: Gray
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 6 months, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

技術仕様
  • Unique refPandomo-CF3
  • コレクションセットFinished Surfaces
  • コレクションSelf-Leveling Topping
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード03 53 00
  • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Topping
  • OmniClassNumber23-15 17 11 11 11
  • OmniClassタイトルConcrete Floor Toppings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

北米 アジア