製品の公開
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
    Areco

    Easy-Clickfals 295-221

    Google翻訳”,
    このバリエーションは、クラシックなクリックファルスの外観を維持しつつ、鋼材に幅426mmのフラットセクションを導入しています。その結果、より均一な視覚的仕上げで、従来のクリックファルスの美観を好むプロジェクト向けに、より落ち着いた洗練された屋根面が実現します。このBIM製品は、対応するAreco建築外装システム内での調整および仕様策定を目的としたEasy-Clickfals 295-221を表しています。
    仕様
    • • Product: Easy-Clickfals 295-221 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    技術仕様
    • Unique refeasy-clickfals-295-221
    • コレクションセットRoof Tiles
    • コレクションRoof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク