PAC T-250パネルは、工場で成形または現場で成形され、長さに合わせて現場で縫い付けられています。パネルは、1/2:12という低い屋根の傾斜にあるさまざまな基板に適用できるように設計されています。PACT-250パネルは、22および24ゲージの鋼または.032および.040アルミニウムで製造できます。 PAC T-250パネルは、構造性能と建築美学を兼ね備えています。 PAC T-250パネルは、デッキからシームキャップの上部まで、2.625インチの公称仕上げパネル高さを備えており、設置後に機械的なフィールドシーミングが必要です。パネルは、熱膨張/収縮を可能にするように設計された連続的および/または断続的な隠しファスナークリップシステムを備えています。シーラントビーズは、工場でシームカバーに塗布されています。
トリム
すべてのフラッシングとトリムは、ピーターセンまたは資格のある製造業者によって製造されるものとします。フラッシングはPAC-CLADアルミニウムまたは鋼でなければなりません。仕上げ性能をカバーする30年間の比例配分されていない仕上げ保証を提供できます。余分な取り扱いが予想されるすべての製造用途では、ビニールフィルムをお勧めします。注:剥離可能なフィルムは、取り付け後すぐに取り除く必要があります。
インストール
PAC T-250パネルは、建築および構造用屋根での使用を目的としています。基板には5/8インチ分が含まれる場合があります。合板、ネイルボード断熱材、または軒から尾根まで水平に適用された氷と水のシールドの下敷きと同等。他の基板には、金属デッキ、母屋、またはベアリングプレートと組み合わせた剛性断熱材が含まれる場合があります。インストールの詳細については、Petersenにお問い合わせください。沿岸用途の場合、保証の対象となるには、アルミニウムパネルとステンレス鋼クリップを使用する必要があります。地域の法令および条件への準拠については、地域の建築家/エンジニアに相談してください。
はぜ
PAC T-250パネルでは、機械式シーマーを使用する必要があります。機械式シーマーは、Petersenによって承認されたこの機器の唯一のサプライヤーであるDIルーフシーマーを通じてハンドクリンパーやその他のツールと一緒に入手できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |