製品の公開
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
    Areco

    Easy-Clickfals 500-164

    Google翻訳”,
    このバリエーションは、クラシックなクリックファルスのデザインを維持しながら、目立たない分割によって傷跡を軽減し、特にすっきりとした洗練された外観を実現しています。鋼材の波打ちが軽減され、より均一な仕上がりになっています。シンプルで調和のとれた屋根面を求めるプロジェクトに最適です。このBIM製品は、対応するAreco建築外装システム内での調整と仕様策定を目的としたEasy-Clickfals 500-164を表しています。
    仕様
    • • Product: Easy-Clickfals 500-164 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    技術仕様
    • Unique refeasy-clickfals-500-164
    • コレクションセットRoof Tiles
    • コレクションRoof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク