Tite-Locパネルは、取り付け後に機械的なフィールドシーミングを必要とする2インチの脚の高さを備えています。パネルには、熱膨張/収縮を可能にするように設計された隠しファスナーフローティングクリップシステムがあります。
トリム
すべてのフラッシングとトリムは、メーカーまたは資格のある製造業者によって製造されるものとします。フラッシングは、PAC-CLADアルミニウム(指定された.032 – .063ゲージ)またはPAC-CLAD鋼(指定された24ゲージまたは22ゲージ)でなければなりません。仕上げ性能をカバーする30年間の比例配分されていない仕上げ保証を提供できます。余分な取り扱いが予想されるすべての製造用途では、ビニールマスキングをお勧めします。注:剥離可能なフィルムは、取り付け後すぐに取り除く必要があります。
インストール
Tite-Locパネルは、建築および構造用屋根での使用を目的としています。基板には、5/8インチ(最小)の合板、ネイルボード断熱材、または氷と水のシールドの下敷き、または軒から尾根まで水平に適用された30#(最小)の屋根ふきフェルトが含まれる場合があります。他の基板には、金属デッキ、母屋、またはベアリングプレートと組み合わせた剛性断熱材が含まれる場合があります。
最小1/2:12ピッチが必要です。プロジェクトの詳細については、PetersenAluminiumにお問い合わせください。沿岸用途では、仕上げ保証のためにステンレス鋼クリップと一緒にアルミニウムパネルを使用する必要があります。地域の法令および条件への準拠については、地域の建築家/エンジニアに相談してください。
Tite-LocPlus屋根パネル
Tite-Loc Plusパネルは、工場で長さに成形され、180°ロックにフィールドシームされています(Tite-LocPlus)。パネルは、1/2:12ピッチの低い屋根の傾斜にあるさまざまな基板に適用できるように設計されています。 12インチ、16インチ、18インチの幅で利用可能な、Tite-LocおよびTite-Loc Plusパネルは、22および24ゲージの鋼または.032および.040アルミニウムで製造できます。
はぜ
Tite-LocPlusシーマーは一方向に走ります。 Tite-Loc Plusパネルは、シーマーが斜面を下って移動することを保証するために、左から右に設置する必要があります。シーマーは、4:12を超える屋根勾配で坂を上ることはありません。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |