製品の公開
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    NUOS SPLIT INVERTER WIFI WHは、外部ユニットと内部ユニットを備えたヒートポンプ給湯器です。内部ユニットは、壁に掛けて設置するためのタンクです。室外機は、ノイズを最小限に抑えるように設計されており、DCインバーター技術を採用しているため、供給される電力をより適切に変調できるため、消費量を削減できます。また、製品のリモート制御、温度と使用時間のプログラム、エネルギー消費の監視が可能なAqua Ariston NETアプリのおかげで、エネルギークラスA +は、再生可能エネルギー源を使用して快適さと節約を保証します。

    利用可能な2つのサイズがあります:

    • NUOS SPLIT INVERTER WIFI 150 WH(150lt容量)
    • NUOS SPLIT INVERTER WIFI 200 WH(容量200lt)
    仕様
    • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -10 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the tank (not immersed in water)
      Low noise emissions (outdoor unit)
      Titanium enamelled steel boiler
      Dual power steatite electrical heating elements
      Active anode (protech) + magnesium anode
      • Display LCD touch
      • Function: i-Memory, Green, Boost, Fast, Comfort,
      • Programming, Voyage mode, Antilegionella,
      • Silence, HC-HP, Shower Ready
      Photovoltaic function
      • Dedicated tank for indoor installation

    技術仕様
    • Unique refNUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
    • コレクションセットWater Heaters
    • コレクションHeat Pump Water Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類電熱器
    • ETIM コードEC000393
    • ETIM 名Hot water heat pump
    • UNSPSC名称Domestic water heaters
    • UNSPSC40101825
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96
    • Uniclass2015詳細Water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters
    • UniFormatIIコードD2020
    • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution

    対応地域

    ヨーロッパ