製品の公開
272 kg (600lb) Room Covering assembly,  max span 4300mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
272 kg (600lb) Room Covering assembly,  max span 4300mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Room Covering assembly, max span 4300mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)

    Google翻訳”,
    Maxi Sky 2icオーバーヘッドシーリングリフト、フルルームカバレッジXYシステムは、フルルームカバレッジを可能にし、転送または患者のピックアップを行うことができる複数の領域を許可します。 XYシステムは、部屋内のさまざまな領域での処理タスクを簡素化します。ケア提供者に、患者の取り扱い活動の転送と実行のためのより多くのオプションを提供します。部屋カバー(またはXYシステム)システムは、ゲートシステムを介して隣接する部屋(寝室から浴室)に接続でき、部屋カバーの設計に追加の可能性を提供します。このパラメトリックモデルの最大長(6000mm(236 "))このパラメトリックモデルの中心から固定トラックの中心までの最大幅は4300mm(169")です。
    仕様
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    技術仕様
    • Unique refAssembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-x-5m-room-covering-track-parametric
    • コレクションセットCeiling lift
    • コレクションPatient lift
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-05
    • エディション1
    • 幅(mm)4300
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (22)
    5つ星のうち4.7 4.7 (13)