製品の公開
Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D
Armacell Iberia

Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Google翻訳”,
優れた機械的耐性を備えたプレコートされた柔軟な断熱材で、織り込まれたグラスファイバーメッシュコーティングにより、Armaflex 基材を長期間保護します。
仕様
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.033 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 10,000) to control condensation in refrigeration circuits, covered with a woven fiberglass mesh with reaction to fire Euroclass E.
技術仕様
  • Unique refarmacheck-d
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-24
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 00
  • OmniClassタイトルThermal and Moisture Protective Products