製品を公開する
Sandringham 21 Washbasin 55cm 1 Taphole
Armitage Shanks

Sandringham 21 Washbasin 55cm 1 Taphole

Google翻訳,
サンドリンガム21洗面台55cm、タップホール1つ、オーバーフローなしチェーンステイホールなし
仕様
  • 55 cm, 1 taphole, with overflow no chainstay hole
技術仕様
  • 固有参照番号E8949
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループPedestal wash basins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-26
  • 版番号1
  • 高さ(mm)189
  • 幅(mm)551
  • 奥行き(mm)464
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 正味重量(kg)16
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 説明Pedestal wash basins
  • OmniClass 番号23-31 13 00
  • OmniClass タイトルSinks

対応地域

ヨーロッパ
イギリス