製品の公開
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
    DURAVIT AG

    Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260

    5つ星のうち4.24.2(139 レビュー)
    Google翻訳”,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • ガラス張りの後壁: 洗面台の後ろに蛇口や鏡を置くなど、自立して使用できます。
    • 地面に設置できるため、コンソールまたはコンソール付きの化粧台への設置に適しています。
    • 単穴水栓に最適
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 家具との設置に最適
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Incl. mounting material - 0452600000
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, WonderGliss, Incl. mounting material - 04526000001
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3 Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Left, Incl. mounting material - 0452600030
      • Duravit Vero Washbowl, width/length: 595 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3 Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Left, WonderGliss, Incl. mounting material - 04526000301
    技術仕様
    • Unique refvero-above-counter-bathroom-sink-045260
    • コレクションセットVero
    • コレクションbathroom sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)175
    • 幅(mm)595
    • 奥行き(mm)465
    関連
    • 正味重量(kg)17.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment