製品の公開
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
    Armitage Shanks

    Oleas M4 Single Flush Control panel

    Google翻訳”,
    クロームとマットクロームの2つの異なる仕上げで利用可能なOleasM4メカニカルシングルフラッシュプレート
    仕様
    • Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome. Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns
    技術仕様
    • Unique refS0766
    • コレクションセットOLEAS
    • コレクションFlush Plate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)57
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)189
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices
    • MasterFormat 2014 コード46 46 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFlushing Gates
    • OmniClassNumber23-39 37 15 13
    • OmniClassタイトルFlushing Gates

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス