製品の公開
Purist® 17" one-light sconce
Purist® 17" one-light sconce
    Kohler

    Purist® 17" one-light sconce

    Google翻訳”,

    Purist の蛇口とアクセサリーのミニマリストなデザインは、伝統的な家の装飾と現代的な家の装飾の両方を引き立てます。この用途の広いシングルライト燭台は、ソフトなローソク足スタイルの照明を提供し、Purist コレクションのエレガントなシンプルさを反映しています。バスルーム、ベッドルーム、またはその他のリビングスペースに合わせて、さまざまな仕上げをご用意しています。

    特徴

    • すりガラスシェード
    • マスターバスルーム、ゲストバスルーム、廊下、ベッドサイドなど、ほぼすべてのスペースに最適なアイテムです。
    • Purist コレクションの他の商品とコーディネートできます
    • ミディアム (E26) ベースの電球が 1 つ必要です。 T型LED電球推奨(別売)
    • UL 1598 に準拠した湿気の多い場所に適しています
    • インストールハードウェアが含まれています

    素材

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスで補完されています
    • 長持ちするように設計され、KOHLER の蛇口仕上げと調和するように設計された耐久性のある仕上げ

    カリフォルニア州のお客様への通知

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32375-SC01
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションPurist™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)16.88
    • 幅(inch)4.75
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures