製品の公開
SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL
    Armitage Shanks

    SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Google翻訳”,
    セプタムプロE2電子(赤外線)金属デュアルフラッシュプレート
    仕様
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation. Dual flush Infrared actuation Vandal resistant Zamac metal material
    技術仕様
    • Unique refS0773
    • コレクションセットSEPTA PRO
    • コレクションFlush Plate
    • 公開日2021-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)550
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices
    • MasterFormat 2014 コード46 46 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFlushing Gates
    • OmniClassNumber23-39 37 15 13
    • OmniClassタイトルFlushing Gates

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText