製品の公開
SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL
SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL
    Armitage Shanks

    SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    Google翻訳”,
    セプタムプロP2空気圧メタルデュアルスモールフラッシュプレート
    仕様
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Dual Flush Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material Complements Prosys In wall frames and cisterns Compact size
    技術仕様
    • Unique refS0860
    • コレクションセットSEPTA PRO
    • コレクションFlush Plate
    • 公開日2021-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)260
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)0.49
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices
    • MasterFormat 2014 コード46 46 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFlushing Gates
    • OmniClassNumber23-39 37 15 13
    • OmniClassタイトルFlushing Gates