製品の公開
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls
Armitage Shanks

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Google翻訳”,
355mmボウル用の輪郭21スプラッシュシートとカバー
仕様
  • Seat ring only for 355 mm bowls
技術仕様
  • Unique refS4545
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWC seats and covers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)58
  • 幅(mm)375
  • 奥行き(mm)442
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 正味重量(kg)1.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
  • Uniclass2015詳細WC seats and covers
  • OmniClassNumber23-31 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closets 

対応地域

ヨーロッパ
イギリス