製品の公開
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041

    Google翻訳”,
    • 高品質のデュロプラスト製: 耐久性に優れ、お手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、耐紫外線性に優れています。
    • バリアフリー用途に最適
    • 便座と便ふたは工具を使わないと取り外せません
    • アンダーマウントの取り付け
    • 連続ヒンジロッドにより、頑丈さと安定性を確保
    仕様
    • Duravit D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 0060410000
    技術仕様
    • Unique refD-Code-Toilet-seat-361x485x43-mm-006041
    • コレクションセットToilets
    • コレクションToilet seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)43
    • 幅(mm)361
    • 奥行き(mm)485
    関連
    • 主なマテリアル熱硬化性
    • 製造国ブルガリア
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings