製品の公開
Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Google翻訳”,

    ほとんどの細長いトイレにフィットするように設計されたボーダー抗菌便座は、繊細なスタイルと革新的なテクノロジーを組み合わせています。新しい ReadyLatch ヒンジ システムは、堅牢性とシートの安全性を向上させるとともに、清掃のためにシートを簡単に取り外すことができるようにします。独自のグリップタイト取り付けハードウェアとバンパーがシートを所定の位置にしっかりと保持してズレを防ぎ、Quiet-Close がシートのバタつきを防ぎます。

    特徴

    • グリップタイトな取り付け金具により、シートの固定が簡単になります – すべてがボウルの上から行われます
    • ReadyLatch® ヒンジは確実なロック/ロック解除ラッチを提供し、シートを所定の位置にしっかりと保持しますが、シートは洗浄やフィット感の調整のために簡単に取り外すことができます。
    • グリップタイトなバンパーがシートを所定の位置にしっかりと固定します
    • Quiet-Close™ の細長い蓋とシートがバタつきを防止
    • 細長いフロントクローズドシート
    • ユーザーの快適さを追求した輪郭のあるシート
    • 抗菌剤が臭いの原因となる細菌、カビ、カビの増殖を抑制します。この製品は細菌、ウイルス、その他の病原体からユーザーを保護するものではありません。使用前と使用後は必ず本製品を徹底的に洗浄し、洗浄してください。
    • 便座が開封されている場合、または元の梱包から外されている場合は、Kohler Co. に返品できません。

    材料

    • プラスチック構造

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-24495-A
    • コレクションセットToilet Seats
    • コレクションBorder®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.05
    • 幅(inch)14.18
    • 奥行き(inch)19.73
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats