製品の公開
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed
Armitage Shanks

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Google翻訳”,
輪郭の小便器67cmのバックインレットが隠されています
仕様
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
技術仕様
  • Unique refS6110
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションWall hung urinals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)675
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)305
関連
  • 正味重量(kg)16
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals