製品の公開
Branham™ Full stall washout urinal with top spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with top spud

Google翻訳”,

Branham 小便器のシンプルなデザインは、KOHLER のスタイルと機能性をあらゆる用途にもたらします。耐久性のあるガラス質陶磁器で作られており、あらゆる装飾を引き立てるコーラーカラーのパレットからお選びいただけます。

特徴

  • フルストール洗浄小便器
  • 0.5 または 1.0 gpf (1.9 または 3.8 lpf)
  • 小便器の縁は床面より下に設置されているため、器具周囲の掃除が簡単です
  • 全長のサイドウォールがプライバシーを強化
  • 外部トラップウェイ
  • 3/4" (19 mm) トップスパッド

材料

  • ガラス質陶磁器

インストール

  • K-4920-Tの代替品

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-25039-T
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションBranham™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)44.45
  • 幅(inch)18.3
  • 奥行き(inch)17.4
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • ETIM コードEC010235
  • ETIM 名Urinal
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals