製品の公開
Electric Steam Humidifier, Series EHU-700

Electric Steam Humidifier, Series EHU-700

Google翻訳”,
手動調整がほとんどない正確な湿度制御
アームストロングEHUは、正確な制御と信頼性を、真似できないほどスマートな設計のパッケージにまとめています。湿度制御を安定させ、簡素化するのに優れた電子加湿器はありません。これは、アームストロングだけが完全な変調と自動調整の最大出力機能を提供するためです。それは排他的な組み合わせであり、加湿に関しては強力な安心感があります。

アームストロングシリーズEHU電子蒸気加湿器を設置すると、面倒な手動調整や面倒な試行錯誤のメンテナンスを忘れることができます。そのため、事実上ハンズフリーで、正確で自動的に調整された湿度制御が得られます。

自己診断。さて、それは賢いです。 。 。
確かに非常に賢明です。内部ソフトウェアルーチンは、EHUの動作を自動的に監視し、状態を示すメッセージを表示します。ユニットは10の異なる条件について報告します。

。 。 。そして賢明な保護も。
正確で信頼性の高い湿度制御は、材料、機器、および人員への投資を保護するための賢明な予防策です。湿気を加えずに室内空気の温度を上げると、相対湿度(RH)が下がります。また、RHが屋内の暖房環境で一般的に見られるレベルに低下すると、木材、紙、繊維、さまざまな食品や化学薬品などの保湿材料が劣化し始めます。

室内空気質、水分出力の適切な制御、効率とメンテナンスの容易さ。蒸気はこれらすべての要素で高いスコアを示すため、蒸気加湿器が明らかに最良の選択です。そして、アームストロングEHUが最も賢いかもしれません。

シリーズEHU-700のしくみ
アームストロングシリーズEHUは、通常の水道水を蒸気に変換して分配し、相対湿度を目的のレベルに引き上げます。蒸気供給が利用できない、または蒸気源が遠すぎて簡単または経済的な配管ができない加湿エリアに最適です。

加湿器が湿度の必要性を感知すると、マイクロプロセッサが要求信号をアンペア数の要件に変換します。電極に電圧が印加され、充填バルブがタンクの充填を開始します。水は蒸気発生器タンクの底に入り、電極に到達するまで上昇します。接触すると、電流が水を流れ、水を沸騰させて蒸気を発生させます。水位が上がると、増加した電流が水を流れ、より多くの蒸気を生成します。この増加は、必要な出力(アンペア数の要件)に達するまで続きます。

必要な出力に達すると、充填バルブが循環して必要なアンペア数を維持します。加湿器が空気中の追加の水分を感知すると、湿度の需要が低下し始めます。需要が低下すると、アンペア数が減少し、したがって蒸気の流れが減少するため、出力が変調されます。

注:この製品は、Armstrong Temp-R-Drainで使用できます。これは、温水凝縮水と冷水を混合して、配管システムへの直接排水に適した排水口温度を維持するデバイスです。詳細については、アームストロングの工場担当者にお問い合わせください。
技術仕様
  • Unique ref16233
  • コレクションセットAir Humidifiers
  • コレクションHumidification Products - Air Humidifiers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-12-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他