製品の公開
EHF Fan Packages for Area-Type Distribution

EHF Fan Packages for Area-Type Distribution

Google翻訳”,
アームストロングEHFファンパッケージは、エアハンドリングダクトシステムが利用できない場合に湿度分布を提供します。魅力的なEHFユニットは、アームストロング大気蒸気ユニットで使用するように設計されており、次の利点があります。
  • 汎用性。 EHF-2ユニットは、モデルEHU-701加湿器の上に直接取り付けることができます。 EHF3ユニットはEHU-703に直接取り付けられます。ファンパッケージを壁に掛けることもできます。これにより、別の場所に取り付けられた大気加湿器で湿度を導入できます。
  • 頑丈な鋼構造。ファンパッケージキャビネットは18ゲージのスチール製で、丈夫なエポキシエナメルで仕上げられています。色はEHUファミリーにマッチしています。
  • ファンの寿命が長い。 「エアオーバー」設計により、ブロワーモーターが冷却され、長い動作寿命が得られます。


容量と電気情報
各EHF-2エリアファンパッケージの最大湿度分散容量は30lb/ hr(13.6 kg / hr)です。各EHF-3エリアファンパッケージの最大湿度分散容量は120lb/ hr(54.4 kg / hr)です。

注:EHF-2ファンパッケージには、個別の120ボルト電源装置が必要です。
技術仕様
  • Unique ref16729
  • コレクションセットAir Humidifiers
  • コレクションHumidification Products - Air Humidifiers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-12-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他