製品の公開
Humidifier, Series GFH/GFHE Gas-Fired HumidiClean

Humidifier, Series GFH/GFHE Gas-Fired HumidiClean

Google翻訳”,
アームストロングのガス焚きHumidiClean™のしくみ
湿度が必要な場合は、燃焼前の安全チェックにより、ダクト圧力スイッチ、ダクト上限加湿器、液面制御回路が満たされていることを確認します。次に、マイクロプロセッサがブロワーに信号を送ってオンにし、加湿器のブロワー圧力スイッチが空気の動きを感知します。

次に、ユニットは点火制御モジュールに信号を送り、パージサイクルを実行します。高温表面点火装置が作動し、温度が上昇した後、ガスバルブが開き、ガス点火が発生します。火炎検出棒が火炎の存在を検知し、燃焼が進行中です。加湿器は0〜10 Vdcの制御信号を受け入れ、それに応じて比例出力を提供します。
  • 経済的な運用のために天然ガスまたはプロパンを使用
  • カテゴリーI/IIIガス焚き器具
  • 電気加湿器と比較したエネルギーコストの節約
  • さまざまなアプリケーションをカバーする幅広い湿度出力
  • 蒸気出力の変調制御
  • 最大30:1の蒸気出力ターンダウン比
  • 低NOx赤外線バーナー
  • 82%の効率評価
  • 洗浄とメンテナンスを減らすイオンベッド技術


安全機能
  • 圧力スイッチは、ブロワー内の空気の動きとユニットの背圧を感知します
  • 点火制御モジュールは、ユニットの燃焼を監視します
  • 火炎検出棒は燃焼中に火炎を感知します
  • 液面制御により、低水位状態を防止します
  • タンクの低レベルプローブは、低水位状態を回避するための冗長性を提供します
  • スタックの過熱検知が過熱を防ぎます
  • タンクの断熱材は、高温のタンク表面へのアクセスを禁止します
  • シーズン終了時の排水により、需要がない期間に溜まった水がなくなります


注:この製品は、Armstrong Temp-R-Drainで使用できます。これは、温水凝縮水と冷水を混合して、配管システムへの直接排水に適した排水口温度を維持するデバイスです。詳細については、アームストロングの工場担当者にお問い合わせください。
技術仕様
  • Unique ref16731
  • コレクションセットAir Humidifiers
  • コレクションHumidification Products - Air Humidifiers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-12-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品