製品の公開
Humidifier, Stainless Steel, Series 1000

Humidifier, Stainless Steel, Series 1000

Google翻訳”,
アームストロングシリーズ1000ステンレス鋼加湿器は、純粋な脱塩、脱イオン、または蒸留水を使用して清浄な蒸気を生成する敏感な環境に最適です。
  • 腐食の脅威を低減します。アームストロングはすべての接液部品にステンレス鋼を使用しているため、シリーズ1000は、腐食とそれに続く腐食副産物の持ち越しによって引き起こされる問題を防ぎます。
  • 放射線による凝縮はありません。内部プラグタイプの計量バルブは、蒸気分離器の不可欠な部分であり、放射線による凝縮を防ぐために完全に蒸気ジャケットが付いています。さらに、蒸気ジャケット付き蒸気分配マニホールドは、供給圧力の蒸気で分配パイプを完全に囲み、放射損失による凝縮をさらに低減します。
  • 効果的なサイレンシング。分離チャンバーで覆われ、ステンレス鋼のサイレンシング媒体で満たされた乾燥チャンバーのおかげで、逃げる蒸気の騒音のほとんどが吸収されます。
  • 乾式蒸気排出。乾燥室に入る蒸気は供給温度で本質的に大気圧であるため、残っているミストは再蒸発します。
  • 最大の分離。内部バッフルは、蒸気を180°回転させることで蒸気を調整し、最適な速度低下と最大の分離を保証します。
  • 信頼できる逆バケツ排水。可動部品が2つしかないため、信頼性が高く、省エネ型の倒立バケットスチームトラップは、障害をオープンにできる設計で信頼性の高い排水を提供します。これは、オープンエンドサービスで重要です。
技術仕様
  • Unique ref21166
  • コレクションセットAir Humidifiers
  • コレクションHumidification Products - Air Humidifiers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-12-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他