製品の公開
Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC80-80BS

Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC80-80BS

Google翻訳”,
DMC80-80BSは、完全にデジタルミキシングセンター(DMC)であり、BrainScan®(温水監視コンソール)を備えており、連続的にポンプで送られる循環温水システムの主要な水温コントローラーとして特別に設計されています。

デジタル技術は、手動スロットルバルブまたは温度作動ポンプ遮断装置(アクアスタット)を使用せずに、ゼロシステム要求「温度クリープ」に抵抗する強化された水温制御精度を提供します。

動作仕様
  • 需要時の25フィート下流の使用地点での+/-2°Fの水温制御
  • システム需要がゼロの「アイドリング」期間中のDRVでの+/-2°Fの水温制御
  • 2°Fの最小バルブ入口から出口までの温度要件(システム再循環温度損失)
  • 冷水入口供給障害時の温水流の自動遮断
  • 停電時の温水流の自動遮断
  • 21-70°C(81-158°F)のプログラム可能な設定値範囲
  • プログラム可能な熱消毒モード
  • プログラム可能な第1レベルの高/低温度アラーム表示
  • 安全シャットダウンのためのプログラム可能な温度エラーレベル
技術仕様
  • Unique ref21475
  • コレクションセットMixing Valves for Liquid Services
  • コレクションHot Water Products - Water Temperature Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-12-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ