製品の公開
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
Watts

Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S

5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
Google翻訳”,

LF223およびLF223 S シリーズの高容量水圧減圧弁は、商業、工業、研究機関の用途で使用され、入ってくる水圧を適切なレベルまで下げて配管システムのコンポーネントを保護し、水の消費量を削減します。LF223 / LF223 S は鉛フリー*構造を特徴としており、鉛フリー* 設置要件に準拠しています。

LF223シリーズは、高容量性能を実現するため、拡大されたダイヤフラム、スプリング ケージ、シート オリフィスを備えています。LF223 S シリーズには、ストレーナが付属していることを除いて、LF223と同じオプションがあります。すべての部品は、バルブをラインから取り外すことなく、迅速かつ簡単に保守できます。オプションのバイパス機能により、バルブの出口側の熱膨張による圧力が主供給圧力を超えた場合に、水がバルブを通って主供給圧力に戻ります。

このシリーズは、最大 300 psi (20.7 bar) の給水圧力に適しており、25 - 75 psi (172 - 517 kPa) の範囲で調整できます。標準設定は 50 psi (345 kPa) です。

高圧 (-HP) モデルは、最大 300 psi (20.7 bar) の給水圧力に対応します。モデル サイズ 1/2 インチ - 1 インチは 50 - 145 psi (345 - 1000 kPa) の範囲で調整可能で、1 1/4 インチ - 2 インチは 50 - 125 psi (345 - 862 kPa) の範囲で調整可能です。標準設定は 90 psi (621 kPa) です。

仕様
  • Features

    • High capacity performance with enlarged diaphragm, spring cage, and seat orifice; optional bypass feature controls thermal expansion pressure
    • For water supply pressures up to 300psi
    • Designed for easy in-line servicing
    • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
    • Series LF223S furnished with separate strainer
    • Lead Free* cast copper silicon alloy body construction
    • Listed by IAPMO and NSF 61 Commercial Hot

    Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

技術仕様
  • Unique ref6816
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションPressure Reducing Valves > Water Pressure Reducing Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ