製品の公開
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV

Google翻訳”,
シリーズLFFBV2ピース、フルポート、鉛フリー*ブロンズボールバルブはMSS-SP-110に準拠し、ブローアウトプルーフステムとバージンPTFEシートを備えています。 LFFBVフルポート設計により、最大のフロー容量と最小の圧力損失が保証されます。 LFFBVは、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。モデルLFFBVにはネジ山付きのNPTエンド接続があります。圧力定格:600psi(41 bar)WOG(非衝撃)@ 100°F(38°C)および125psi(8.6 bar)WSP。
仕様
  • Body Material: Lead Free* Silicon Bronze
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: MSS-SP-10 Standards
    Working Pressure: 600psi (41 bar) WOG (non-shock) @ 100°F (38°C) and 125psi (8.6 bar) WSP.
    Maximum Working Temperature: 350˚F (177˚C)Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv
技術仕様
  • Unique ref7662
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションShutoff Valves > Ball Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ